|
|
|
S540214
2 Switch, Odace, mechanism with fixing frame, 1-pole 2-way, 10AX, IP21D, anthracite
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Odace
|
Produkt eller type komponent
|
Bryter
|
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Applikasjon
|
Lyskontroll
|
Komplementær
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Teknologi
|
Mekanisk
|
Bryterfunksjon
|
1-pol 2-veis
|
Antall brytere
|
2
|
Aktuator
|
Rocker
|
Tilgjengelig utstyr
|
Internal power connection
|
Festemetode
|
Med skruer
|
Fargetone
|
Antrasitt ( RAL 7021)
|
Type overflate
|
Matt
|
Forpakning
|
Paint cover
|
Merkestrøm
|
10 AX
|
[ue] merkespenning
|
250 V
|
Type nettverk
|
AC
|
Nettverksfrekvens
|
50 Hz
|
Lasttype
|
Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
|
Minimum lastbrytende kapasitet
|
200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
|
Levetid i sykluser
|
20000 sykluser på ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
|
Elektrisk levetid
|
20000 sykluser på ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
|
Antall klemmer
|
6 Hurtigkobling
|
Type skruehode
|
Pozidriv No 1
|
Maks tverrsnitt på klemme
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Stiv kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Fleksibel kabel(er)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² for Mangetrådet kabel(er)
|
Avmantlingslengde
|
12 mm
|
Lokal varsling
|
Lightable
|
Materiale
|
Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
33,6 mm
|
Innbyggingsdybde
|
18,75 mm
|
Vekt
|
0,04 kg
|
Resistance to chemical agents
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Miljø
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−5…50 °C
|
Dielektrisk styrke
|
2000 V
|
Omgivelsestemperatur drift
|
5…35 °C
|
Standarder
|
EN 60669-1
2006/95/EEC
|
Produktsertifikater
|
LCIE: NF 619318A
NF
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK04
|
IP-grad
|
IP21D
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,500 cm
|
Package 1 Weight
|
44,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
18,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,800 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
37,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
566,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S04
|
Antall enheter i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
7,550 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
|
|