Schneider-Electric
 
ISM20809 slika – Schneider-electric
ISM20809
OptiLine 45 OptiLine 70 - noga - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Sistem namestitve kablov Pol
Izdelek ali sestavni del Stopalo
Komplementarno
Tip pola Enostransko
Barvni odtenek Siva ( RAL 9007)
Količina na set/komplet Komplet 1
Površinska obdelava Anodiziran
Prašno barvano
Način pritrditve na drog Samostoječ
Način pritrjevanja Samostoječ
Material Lito železo Pobarvano
Dolžina 346 mm
Višina 33 mm
Širina 250 mm
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
IP stopnja zaščite IP30
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 34,0 cm
Paket 1 Dolžina 35,5 cm
Paket 1 Teža 10,729 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 1
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 11,566 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months