|
|
|
ISM20809
OptiLine 45 OptiLine 70 - noga - bela
|
|
|
Glavno
Sistem namestitve kablov
|
Pol
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stopalo
|
Komplementarno
Tip pola
|
Enostransko
|
Barvni odtenek
|
Siva ( RAL 9007)
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Površinska obdelava
|
Anodiziran
Prašno barvano
|
Način pritrditve na drog
|
Samostoječ
|
Način pritrjevanja
|
Samostoječ
|
Material
|
Lito železo Pobarvano
|
Dolžina
|
346 mm
|
Višina
|
33 mm
|
Širina
|
250 mm
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP30
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
34,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,729 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,566 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|