|
|
|
ISM11200P
OptiLine 70 - installation trunking - 95x55 mm - PVC - polar white - 2000 mm
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
OptiLine 70
|
Kablolama kurulum sistemi
|
Kanal
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Kurulum kanalı
|
Renk tonu
|
Kutup beyazı (RAL 9003)
|
Set başına Miktar
|
12 m
|
Tamamlayıcı
Kanal malzemesi
|
Plastik
|
Kanal boyutu
|
95 x 55 mm
|
Bölme bölümleme
|
1 bölme
|
Montaj konumu
|
Dahili
|
Sabitleme Modu
|
Vidalarla
|
Ön açıklık boyutu
|
70 mm
|
Malzeme
|
PVC (polivinil klorür)
|
Uzunluk
|
2000 mm
|
Yükseklik
|
95 mm
|
Genişlik
|
55 mm
|
Ortam
Standartlar
|
73/23/EEC
93/68/EEC
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2002
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…60 °C
|
IP koruma derecesi
|
IP40
|
IK koruma sınıfı
|
IK07
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
2
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,5 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,98 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
25,0 cm
|
Package 2 Length
|
204,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,13 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
62,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
210,0 cm
|
Package 3 Weight
|
214,0 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
|
|
|