Schneider-Electric
 
XCRA15 Bild- Schneider-electric
XCRA15
XCRA Pos.sch., Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Rückstellung, 2x 1Ö+1S
EAN Code EAN Code: 
3389110652048
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XCR
Sensordesign -
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rollenhebel mit Federrückstellung thermoplastisch groß
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Anzahl der Pole 4
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 x (1Ö+1S)
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis) 2 pro Richtung
Positive Öffnung Mit
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Zinklegierung
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 9…12 mm entspricht NF C 68-300
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl der Schritte 1
Minimales Drehmoment für Positivöffnung 0,75 Nm
Minimales Auslösedrehmoment 0,45 Nm
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
Maximaler Versetzungswinkel -55 °
55 °
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht VDE 0110
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 24 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, induktiv Lasttyp, 48 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Breite 85 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 75 mm
Produktgewicht 1,155 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(21-22)Ö
Montage
Stoßfestigkeit 68 gn entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 9 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen CCC
CSA
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
NF C 79-130
CSA C22.2 Nr. 14
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,200 cm
VPE 1 Breite 11,500 cm
VPE 1 Länge 21,200 cm
VPE 1 Gewicht 1,081 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,868 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 103,600 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months