|
|
|
XCNR2102P20
Краен изключвател, Limit switches XC Standard, XCNR, steel roller plunger, 1NC+1 NO, snap, M20
|
|
|
|
|
Край на търговската реализация VIII 01, 2023
|
|
|
|
|
Основни
Гама на продукта
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Име на серия
|
Стандартен формат
|
Тип продукт или компонент
|
Краен изключвател
|
Съкратено наименование на устройството
|
XCNR
|
Дизайн на сензора
|
Compact
|
Нулиране
|
С
|
Вид основа
|
Фиксиран
|
Тип глава
|
Глава за бутало
|
Материал
|
Пластмаса
|
Материал за основата
|
Пластмаса
|
Материал за глава
|
Пластмаса
|
Начин на монтаж
|
До тялото
|
Движение на главата
|
Линеен
|
Вид оператор
|
Пружинно връщане на рамо пластмаса
|
Вид механизъм
|
Страничен подход, 2 посоки
|
Брой полюси
|
2
|
Тип и състав на контактите
|
1 NC + 1 NO
|
Рсабота на контакта
|
Действие за прилепване
|
Допълнителни устройства
Източник на превключване
|
С 30° cam
|
Електрическо свързване
|
Самозатягащи се клемиКапацитет на накрайници: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Кабелен вход
|
1 входен отвор за щуцер М20 x 1.5външен диаметър на кабела: 7…13 mm
|
Изолация на контакта
|
Zb
|
Вкл при положителен сигнал
|
С
|
Мин сила за отваряне
|
20 N
|
Минимална изключвателна сила
|
12 N
|
Максимална скорост на механизма
|
0,3 m/s
|
Обозначение на контактен блок
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A съответстващ на IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A съответстващ на IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ue] Изолационно напрежение
|
300 V в съответствие с UL 508
500 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1
300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
|
6 kVв съответствие сIEC 60664
6 kVв съответствие сIEC 60947-1
|
Защита от късо съединение
|
10 A Карта предпазител gG
|
Механична издръжливост
|
100000 cycles
|
Околна среда
Устойчивост на удар
|
50 gn за 11 ms съответстващ на IEC 60068-2-27
|
Устойчивост на вибрации
|
25 gn е= 10…500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
|
Степен на защита IP
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Степен на защита IK
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Защита от токов удар
|
Клас II съответстващ на IEC 61140
Клас II съответстващ на NF C 20030
|
Температура на околния въздух при работа
|
-25…70 °C
|
Температура на околната среда за съхранени
|
-40…70 °C
|
Защитни мерки
|
TC
|
Продуктови сертификати
|
CCC
CSA
UL
|
Стандарти
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
31,0 cm
|
Package 1 Weight
|
89,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
11,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
31,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,8 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
105 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
122,42 kg
|
Устойчивост на офертата
Статус на офертата за устойчиво развитие
|
Продукт Green Premium
|
Регламенти на REACh
|
Декларация на REACh
|
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
|
Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
|
Без живак
|
Да
|
Информация за освобождаване от RoHS
|
Да
|
Гаранции по договора
|
|