Schneider-Electric
 
XCNR2102P20 Bild- Schneider-electric
XCNR2102P20
XCNR Pos.sch. Stahl-Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, M20
EAN Code EAN Code: 
3389118204645
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCNR
Sensordesign Kompakt
Rückstellung Mit
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Rollenstößel
Material Kunststoff
Gehäusematerial Kunststoff
Material des Frontelements Kunststoff
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel mit Federrückstellung Kunststoff
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole 2
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm²
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Kontaktisolationsform Zb
Positive Öffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 20 N
Minimale Auslösekraft 12 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 0,3 m/s
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK04 entspricht IEC 62262
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht IEC 61140
Klasse II entspricht NF C 20030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 31,0 cm
VPE 1 Gewicht 89,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 11,0 cm
VPE 2 Breite 16,0 cm
VPE 2 Länge 31,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,8 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 1280
VPE 3 Höhe 105 cm
VPE 3 Breite 60 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 122,42 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months