Schneider-Electric
 
XCKN2106P20 slika – Schneider-electric
XCKN2106P20
Omejitveno stikalo XCKN - mačji brk - 1NC+1NO - proženje - M20
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCKN
Zasnova senzorja Compact
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Večsmerna glava
Material Plastika
Material ohišja Plastika
Material glave Plastika
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Večsmerno
Tip upravljanja Spring return cat''s whisker
Tip pristopa Večstranski pristop
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen na kabelsko uvodnico M20 x 1,5 7…13 mm
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Komplementarno
Stikalno aktiviranje S katerim koli gibljivim delom
Električna povezava Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Pozitivna odprtina Brez
Minimalni navor za izklop 0,13 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 1 m/s
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Širina 30 mm
Višina 197 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,135 kg
Opis priključka ISO št. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Okolje
Odporno proti udarcu 45 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK04 v skladu s/zIEC 62262
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Zaščitna obdelava TC
Certifikati izdelkov CSA
CCC
UL
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60204-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 16,0 cm
Paket 1 Dolžina 31,0 cm
Paket 1 Teža 71,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 11,0 cm
Paket 2 Širina 16,0 cm
Paket 2 Dolžina 31,0 cm
Paket 2 Teža 1,47 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,3 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev