|
|
|
XCKD2110P16
Endestop metal stempel NO+NC
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 01, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Telemecanique limit switches XC standard
|
Navn på serierne
|
Standard format
|
Produkttype
|
Limit switch
|
Enhedsforkortelse
|
XCKD
|
Følerudførelse
|
Compact form B i henhold til "CENELEC EN 50047"
|
Krop
|
Fixed
|
Hovedtype
|
Stempelhoved
|
Materiale
|
Metal
|
Kropmateriale
|
Zamak
|
Hovedets materiale
|
Zamak
|
Montage
|
Med kroppe
|
Hovedbevægelse
|
Linear
|
Operatørtype
|
Spring return plunger Metal
|
Adgangstype
|
Lodrette tilgange, 1 retning
|
Antal poler
|
2
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontaktbetjening
|
Snap action
|
Produktinformationer
Afbryderaktivering
|
På enden
|
Elektrisk tilslutning
|
Screw-clamp terminals, fastgørelseskapacitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Kabelindgang
|
1 entry tapped for M16 x 1.5 cable gland, udvendig kabeldiameter: 4…8 mm
|
Kontaktens isolationsform
|
Zb
|
Positiv brydende
|
Med
|
Positive opening minimum force
|
45 N
|
Minimum kraft for udløsning
|
15 N
|
Minimal actuatorhastighed
|
0,01 m/min
|
Max. aktiveringshastighed
|
0,5 m/s
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
0.1 mm on the tripping points med 1 million operating cycles
|
Kontaktkodebetegnelse
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A i henhold til IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i henhold til IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
300 V i henhold til UL 508
500 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1
300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 MOhm i henhold til IEC 60255-7 kategori 3
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60664
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
10 A slæde sikring, type gG
|
Elektrisk holdbarhed
|
5000000 kredsløb, DC-13, 120 V, 4 W, betjeningssats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5, DC i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 kredsløb, DC-13, 24 V, 10 W, betjeningssats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5, DC i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 kredsløb, DC-13, 48 V, 7 W, betjeningssats <60 cyc/mn, belastningsfaktor: 0,5, DC i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C
|
Mekanisk holdbarhed
|
15000000 kredsløb
|
Bredde
|
31 mm
|
Højde
|
65 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vægt
|
0,18 kg
|
Klemmenavn ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Miljø
Modstandsdygtighed overfor stød
|
50 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
25 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
IP kapslingsklasse
|
IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse I i henhold til IEC 61140
Klasse I i henhold til NF C 20-030
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Produktcertificeringer
|
CCC
UL
CSA
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
IEC 60204-1
UL 508
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
10,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
160,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,642 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|