Schneider-Electric
 
ZCKD02 foto- Schneider-electric
ZCKD02
ZCKD - Standschakelaar kop - Stalen rolstoter
Belangrijk bericht Belangrijk bericht: 
We hebben de procedure voor het bestellen van Telemecanique Sensors-producten bijgewerkt.Neem voor meer informatie contact op met uw Telemecanique Sensors contactpersoon (customer-support-nl@tesensors.com)U kunt alle productinformatie vinden op de website van Telemecanique Sensors: https://tesensors.com/nl/en
EAN Code EAN Code: 
3389110646719
Technische informatie
Hoofd
Range of product Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam serie Standaard formaat
Product or component type Kop eindschakelaar
Device short name ZCKD
Koptype Kop met schakelnok
Compatibiliteit product XCKS
XCKM
XCKL
Bijbehorende behuizing ZCKM1
ZCKS8H29
ZCKMD37H29
ZCKM6H29
ZCKL1H7
ZCKLD37H7
ZCKMD39
ZCKS6
ZCKMD35H7
ZCKLD35
ZCKS1
ZCKSD35H29
ZCKM5
ZCKS2H29
ZCKL6
ZCKL5
ZCKM7H29
ZCKS1H29
ZCKLD31H7
ZCKM6
ZCKM9
ZCKSD37H29
ZCKL6H7
ZCKLD39H7
ZCKMD31H29
ZCKS5H29
ZCKS9H29
ZCKSD39
ZCKM1H7
ZCKMD35H29
ZCKL8H7
ZCKM8H29
ZCKL1
ZCKL7H7
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKSD39H29
ZCKM8
ZCKM5H29
ZCKLD37
ZCKSD35
ZCKM6H7
ZCKM7
ZCKM5H7
ZCKL7
ZCKS7
ZCKS7H29
ZCKMD39H7
ZCKMD37H7
ZCKLD31
ZCKSD37
ZCKMD39H29
ZCKS5
ZCKM1H29
ZCKMD35
ZCKS8
ZCKLD35H7
ZCKS6H29
ZCKM9H29
ZCKLD39
ZCKL8
ZCKMD37
ZCKMD31
ZCKM8H7
ZCKS2
ZCKSD31H29
ZCKMD31H7
ZCKSD31
ZCKS9
Beweging van bedieningskop Lineair
Type operator Rolplunjer terugverend metaal
Type benadering Zijwaartse benadering, 2 richtingen
Complementair
Bediening schakelaar Met 30° nok
Positieve opening Met
Materiaal kop Kunststof
Omgeving
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,300 cm
Package 1 Width 6,400 cm
Package 1 Length 7,800 cm
Package 1 Weight 44,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,626 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 896
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 55,124 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months