|
|
|
XMLRM01G1P25
XMLR Durcksensor -1 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, PNP, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Druckschalter
|
Drucksensortyp
|
Druckgeber
|
Betätig.typ d. Druckschalters
|
Druckgeber mit 1 Schaltausgang
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XMLR
|
Pressure rating
|
-1 bar
-100,0 kPa
|
Maximal zulässiger akzidentieller Druck
|
3 bar
300 kPa
296,5 kPa
|
Zerstörungsdruck
|
3 bar
300 kPa
296,5 kPa
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Frischwasser (0…80 °C)
Luft (-20…80 °C)
Hydrauliköl (-20…80 °C)
Kühlflüssigkeit (-20…80 °C)
|
Prozessanschluss
|
G 1/4" (Buchse) entspricht DIN 3852-Y
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
|
Zusatzmerkmale
Stromaufnahme
|
<= 50 mA
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12, 4-polig
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog + digital
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA
|
Digitaler Ausgang
|
Fester Zustand PNP, 1S/1Ö programmierbar
|
Max. Schaltstrom
|
250 mA
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S / 1 Ö programmierbar
|
Typ des Maßstabs
|
Feste Differenzial
|
Max. Spannungsabfall
|
2 V
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
|
-100…-8 kPa
-100,0…-8,00 kPa
-1…-0,08 bar
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
|
-97,2…-5,03 kPa
-97…5 kPa
-0,97…-0,05 bar
|
Minimaler Öffnungsweg
|
3 kPa
2,96 kPa
0,03 bar
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Keramik
Fluorkohlenstoff FKM (Viton)
316L Edelstahl
|
Material der Vorderseite
|
Polyester
|
Gehäusematerial
|
Polyacrylamid
316L Edelstahl
|
Betriebsposition
|
Jede Position, bei kopfstehender Montage können Ablagerungen das Messergebnis verfälschen
|
Schutzart
|
Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Verpolung
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
<= 10 ms für Analogausgang
<= 5 ms für digitaler Ausgang
|
Schaltausgang Zeitverzögerung
|
0-50 s in 1 Sekunden-Schritten
|
Displaytyp
|
4 Ziffern 7 Segmente
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (gelb) für Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
|
Ansprechzeit Display
|
Schnell 50 ms
Normal 200 ms
Langsam 600 ms
|
Max. Verzögerung zuerst
|
300 ms
|
Gesamtgenauigkeit
|
<= 1 % des Messbereichs
|
Linearitätsfehler am Analogausgang
|
<= 0,5 % des Messbereichs
|
Hysterese am Analogausgang
|
<= 0,2 % des Messbereichs
|
Messgenauigkeit am Schaltausgang
|
<= 0,6 % des Messbereichs
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
<= 0,2 % des Messbereichs
|
Empfindlichkeitsabweichung
|
+/- 0,03 % des Messbereichs/ °C
|
Nullpunktabweichung
|
+/- 0,1 % des Messbereichs/ °C
|
Anzeigegenauigkeit
|
<= 1 % des Messbereichs
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Tiefe
|
42 mm
|
Höhe
|
93 mm
|
Breite
|
41 mm
|
Produktgewicht
|
0,19 kg
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
0,5 kV DC
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen: 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Montage
Beschriftung
|
CE
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Normen
|
IEC 61326-2-3
UL 61010-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…80 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
188,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,020 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|