|
XMLZL009
Koelelement met 1/4'' BSP connectie - Accessoires XMLF druksensor
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Complementair
Type toebehoren
|
Koeler
|
Compatibiliteit product
|
Drukschakelaar met 1/4*0,0000001 BSP vloeistofaansluiting
|
Temperatuur van gecontroleerde vloeistof
|
0…150 °C
|
Net weight
|
0,37 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
0…50 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
12,3 cm
|
Package 1 Length
|
2,7 cm
|
Package 1 Weight
|
339,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
8,7 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|