|
|
|
XMLC010B2S12
pressure switch XMLC 10 bar - adjustable scale 2 thresholds - 2 C/O
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique senzori pritiska XM
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Elektromehanički senzor pritiska
|
Tip senzora pritiska
|
Elektromehanički senzor pritiska
|
Kratko ime uređaja
|
XMLC
|
Veličina pritiska
|
10 bar
|
Kontrolisana tečnost
|
Vazduh (0…160 °C)
Sveža voda (0…160 °C)
Hidraulično ulje (0…160 °C)
|
Tip uvodnika
|
G 1/4 (ženski) u skladu sa ISO 228
|
Električna veza
|
Vijčani priključci, 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
|
Awg mera (američki standard za prečnik žice)
|
AWG 20...AWG 14
|
Kablovski uvod
|
Kablovska uvodnica 7…13 mm
|
Tip i sastav kontakta
|
2 C/O
|
Specifične primene proizvoda
|
-
|
Tip operacije presostata
|
Podešavanje između 2 praga
|
Tip električnog kola
|
Upravljačko kolo
|
Tip skale
|
Podesiva razlika
|
Lokalni displej
|
Sa
|
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji raste
|
0,7…10 bar
|
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji opada
|
0,25…9,3 bar
|
Moguća maksimalna razlika na gornjem podešavanju
|
8 bar
|
Maksimalni dopustivi pritisak
|
22,5 bar
|
Pritisak uništenja
|
45 bar
|
Aktuator pritiska
|
Dijafragma
|
Materijali u kontaktu sa tečnošću
|
Mesing
FPM, FKM
|
Materijal kućišta
|
Legura cinka
|
[in] nazivna struja
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) u skladu sa IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Dopunske informacije
Moguća minimalna razlika na nižim podešavanjima
|
0,45 bar (+/- 0.05 bar)
|
Moguća minimalna razlika na višim podešavanjima
|
0,7 bar (+/- 0.01 bar)
|
Maksimalni dopustivi pritisak - po ciklusu
|
12,5 bar
|
Tip priključnog bloka
|
8 priključaka
|
Maksimalni radni ciklus
|
120 ciklusa/min
|
Ponovljivost tačnosti
|
2 %
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V u skladu sa UL 508
500 V u skladu sa IEC 60947-1
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Operacije pomoćnih kontakata
|
Istovremeno, trenutno delovanje
|
Materijal kontakata
|
Srebrni kontakti
|
Maksimalna otpornost kroz priključke
|
25 mΩ u skladu sa IEC 255-7 kategorija 3
25 mΩ u skladu sa NF C 93-050 metod A
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak osigurač, tip gG (gl)
|
Mehanička trajnost
|
5000000 ciklusa
|
Podešavanje
|
Spoljašnje
|
Visina
|
113 mm
|
Dubina
|
85 mm
|
Širina
|
46 mm
|
Masa proizvoda
|
0,685 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
CSA
|
Zaštitni tretman
|
TC standardna verzija
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Otpornost na vibracije
|
4 gn (f = 30…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I u skladu sa IEC 1140
Klasa I u skladu sa IEC 536
Klasa I u skladu sa NF C 20-030
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 conforming to IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,7 cm
|
Package 1 Weight
|
882,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,74 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
|
|