|
|
|
XS2L2SANAM12
Induktiv aft. Ø18 NPN NO 12mm M12 RS
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 01, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Navn på serierne
|
Application
|
Følertype
|
Induktiv aftaster
|
Enhedens anvendelse
|
Food og beverage
|
Marked segmentering
|
Pharmaceutical
|
Følernavn
|
XS2
|
Følerudførelse
|
Cylindrical Ø 18 mm plain
|
Størrelse
|
70 mm
|
Krop
|
Fixed
|
Aftasterens udvendige montagestilling
|
Ikke vægmontage
|
Materiale
|
Rustfri stål
|
Type of output signal
|
Separat
|
Wiring technique
|
3-wire
|
[Sn] nominal sensing distance
|
12 mm
|
Digital udgangsfunktion
|
1 NO
|
Udgangstype
|
DC
|
Digital udgangstype
|
NPN
|
Elektrisk tilslutning
|
Han stik M12, 4 pins
|
[Us] forsyningsspænding
|
12...24 V DC med Beskyttelse imod omvendt polaritet
|
Koblingsevne i mA
|
<= 200 mA med overload og short-circuit beskyttelse
|
IP kapslingsklasse
|
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|
Produktinformationer
Aftastningsflade
|
Frontal
|
Frontmateriale
|
PPS
|
Kasplingsmateriale
|
Rustfri stål 316 L
|
Sensing range
|
> 8...15 mm
|
Arbejdsområde
|
0…9,6 mm
|
Differentialbevægelse
|
1...15% of Sr
|
Status LED
|
Output state: 1 LED (gul)
|
Grænse for forsyningsspænding
|
10…36 V DC
|
Frekens
|
<= 1000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (lukket)
|
Strømforbrug
|
<= 10 mA ingen belastning
|
Maximum delay first up
|
10 milisekund
|
Maksimal forsinkelsesrespons
|
0,3 milisekund
|
Maximum delay recovery
|
0,7 milisekund
|
Mærkning
|
CE
|
Trådlængde
|
0 mm
|
Længde
|
70 mm
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…85 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Vibrationsmodstand
|
25 gn omfang = "+/- 2 mm" (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
50 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
59,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
11
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
864 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|