Schneider-Electric
 
XS2L2SANAM12 image- Schneider-electric
XS2L2SANAM12
DETECTEUR INDUCTIF CYLINDRIQ Oe18 12 24V DC NPN NO 3FILS NON NOYABLE CONNECT M12
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom de gamme Application
Type de capteur Détecteur de proximité inductif
Application Agro-alimentaire
Segment de marché Pharmaceutique
Nom du capteur XS2
Forme du capteur Cylindrique Ø 18 mm simple
Dimension 70 mm
Type de carter Fixe
Capacité de montage du détecteur Non encastrable
Matière Acier inoxydable
Type de signal de sortie Numérique
Mode de raccordement À 3 fils
[Sn] portée nominale 12 mm
Sortie logique 1 "F"
Type de circuit de sortie CC
Type de sortie logique NPN
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP IP67 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
Complémentaires
Face de détection Frontal
Matière de la face avant PPS
Matière du coffret Acier inoxydable 316 L
Portée > 8…15 mm
Domaine de fonctionnement 0…9,6 mm
Parcours différentiel 1…15% du sr
Etat LED État sortie :1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation 10…36 V CC
Fréquence de commutation <= 1000 Hz
Chute de tension maximale <2 V (fermé)
Consommation électrique <= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi 10 ms
Retard réponse maximal 0,3 ms
Retard récupération maxi 0,7 ms
Marquage CE
Longueur du filetage 0 mm
Longueur 70 mm
Environnement
Certifications du produit UL
CSA
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…85 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,4 cm
Largeur de l'emballage 1 6,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 59,0 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 11
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 864 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months