|
XURC3PPML2
Fotocell - XUR - direkt avkänning - color - Sn=60mm - 12..24VDC - kabel 2m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serienamn
|
Applikationspaketering
|
Elektronisk sensortyp
|
Fotocell
|
Specifik produktanvändning
|
Färg
|
Sensornamn
|
XUR
|
Sensordesign
|
Kompakt
|
Avkänningssystem
|
Direktavkännande
|
Emission
|
Röd, blå och grön
|
[Sn] nominellt avkänningsavstånd
|
40 mm spot Ø 4 mm
50 mm spot Ø 6 mm
60 mm spot Ø 8 mm
|
Material
|
Metall
|
Typ av nät
|
DC
|
Typ av utsignal
|
Diskret
|
Inkopplinssätt
|
3-tråds
|
Digital utgångstyp
|
PNP
|
Digital utgångsfunktion
|
1 NO
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
2 m
|
Teknisk data
Kapslingsmaterial
|
Aluminium
|
Linsmaterial
|
Glas
|
Materialhölje
|
Polyacrylate
|
Utgångstyp
|
Solid state
|
Utgångsfunktion styrning
|
Ljus till
|
Påbyggnadsingång
|
Synkro + inspelning
|
Kabel sammansättning
|
7 x 0.2 mm²
|
Trådisoleringsmaterial
|
Vinylgummi
|
Kabeldiameter
|
5,4 mm
|
Status lysdiod
|
Utgångs status: 3 LED
|
[Us] driftspänning
|
12...24 V DC
|
Gränser matningsspänning
|
10…30 V DC
|
Brytförmåga i mA
|
<= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
|
Switch frekvens
|
<= 1200 Hz
|
Switching time
|
6 ms programmerbar via omkopplare
0.8 ms programmerbar via omkopplare
1.5 ms programmerbar via omkopplare
|
Maximalt spänningsfall
|
<1,5 V (slutet tillstånd)
|
Strömförbrukning
|
<= 150 mA ingen last
|
Tidsfördröjningsområde
|
40 ms om inte kant programmerbar med switch delay
|
Ställ in
|
Toleransnivå
Driftssätt
Med känslighetsjustering via teach funktion
|
Djup
|
57 mm
|
Höjd
|
87 mm
|
Bredd
|
30 mm
|
Produktens vikt
|
0,26 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CE
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
35…85 % utan kondensering
|
Immunitet mot omgivande ljus
|
10000 lux solljus
3000 lux halogrn lampa
|
Vibrationsbeständighet
|
7 gn, amplitud = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz)på 3 axlar under 2 timmar överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
50 gn för 5 chockar på varje axel överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
IP-kapslingsklass
|
IP67 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
290,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,352 kg
|
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv
|
Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
|
Kontraktsgaranti
|