Schneider-Electric
 
XUYFVERMC61 Bild- Schneider-electric
XUYFVERMC61
Optoel. Sensor, XUY, Glasfaser-Lichtleiter, 50 µ, Sn 80mm, L 0,6m
EAN Code EAN Code: 
3389119008181
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Bezeichnung des Sensors XUY
Sensorausführung Glasfaserausführung
Schutzmanteltyp Metallverstärkt
Nennschaltabstand 80 mm XUYAFV
Anschlusstyp Pliable mit vernickeltes Messing, M4 x 0,7
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Glasfasermaterial Glas 50 μ
Schutzmantelmaterial Spirale aus Metall + Polyolefine
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Glasfaserlänge 0,6 m
Min. Biegeradius 20 mm
Kopfmontage M4 x 0,7
Produktgewicht 0,061 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…120 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17 cm
VPE 1 Breite 1,5 cm
VPE 1 Länge 17 cm
VPE 1 Gewicht 55 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months