|
|
|
XUYFVERMC61
Optoel. Sensor, XUY, Glasfaser-Lichtleiter, 50 µ, Sn 80mm, L 0,6m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUY
|
Sensorausführung
|
Glasfaserausführung
|
Schutzmanteltyp
|
Metallverstärkt
|
Nennschaltabstand
|
80 mm XUYAFV
|
Anschlusstyp
|
Pliable mit vernickeltes Messing, M4 x 0,7
|
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Glasfasermaterial
|
Glas 50 μ
|
Schutzmantelmaterial
|
Spirale aus Metall + Polyolefine
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Glasfaserlänge
|
0,6 m
|
Min. Biegeradius
|
20 mm
|
Kopfmontage
|
M4 x 0,7
|
Produktgewicht
|
0,061 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…120 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
17 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
55 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|