|
|
|
XUYPCO925L3ANSP
fotoel. senzor – XUY – difuzer – analogni laser – Sn 0,3 m – 12 do 24 V DC – M12
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Ime serije
|
Ravnanje z aplikacijskim materialom
|
Tip elektronskega senzorja
|
Foto-električni senzor
|
Ime senzorja
|
XUY
|
Zasnova senzorja
|
Compact 50 x 50
|
Sistem zaznavanja
|
Razpršeno
|
Material
|
Plastika
|
Tip napajalnega tokokroga
|
DC
|
Tehnika ožičenja
|
5-žični
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Območje analognega izhoda
|
4 do 20 mA
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M12, 5 zatičev
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Merjenje debeline mehanskih delov
Krmiljenje položaja robotske roke
|
Emisije
|
Rdeč laser, pulzni 650 nm - Razred 1 IEC 825-1
|
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
|
80…300 mm
|
Komplementarno
Material omare
|
ABS, anti-šok
|
Maksimalna impulzna frekvenca
|
2,5 kHz
|
Linearnost
|
< 0,25 %
|
Premer mesta
|
5.25 mm Pri 80 mm
|
Dimenzija mesta
|
1,5 x 3,5 mm Pri 80 mm
|
Upornost
|
200 µm
|
Status LED
|
Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
˝Dirty˝ 1 LED Rdeča)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
|
Omejitve napajalne napetosti
|
18…28 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
|
Preklopna frekvenca
|
< 40 Hz
|
Maksimalen padec napetosti
|
<2,4 V Zaprto stanje)
|
Poraba toka
|
40 mA Brez obremenitve
|
Maksimalni odzivni čas
|
40 ms Izhodni tokokrog Srednje hitrostni način
0,4 ms Izhodni tokokrog Hitrostni način
|
Postavitev
|
Parametriranje s tipkami
|
Teža izdelka
|
0,057 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Odpornost proti svetlobi okolja
|
5000 lux Naravna svetloba
|
Odpornost proti vibracijam
|
7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
58,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
15 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
771,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|