Schneider-Electric
 
XUYPCO925L3ANSP slika – Schneider-electric
XUYPCO925L3ANSP
fotoel. senzor – XUY – difuzer – analogni laser – Sn 0,3 m – 12 do 24 V DC – M12
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Ravnanje z aplikacijskim materialom
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XUY
Zasnova senzorja Compact 50 x 50
Sistem zaznavanja Razpršeno
Material Plastika
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 5-žični
Diskretni izhod tip PNP
Območje analognega izhoda 4 do 20 mA
Električna povezava 1 moški konektor M12, 5 zatičev
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Merjenje debeline mehanskih delov
Krmiljenje položaja robotske roke
Emisije Rdeč laser, pulzni 650 nm - Razred 1 IEC 825-1
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 80…300 mm
Komplementarno
Material omare ABS, anti-šok
Maksimalna impulzna frekvenca 2,5 kHz
Linearnost < 0,25 %
Premer mesta 5.25 mm Pri 80 mm
Dimenzija mesta 1,5 x 3,5 mm Pri 80 mm
Upornost 200 µm
Status LED Napajanje vključeno 1 LED Zelena)
˝Dirty˝ 1 LED Rdeča)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 18…28 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca < 40 Hz
Maksimalen padec napetosti <2,4 V Zaprto stanje)
Poraba toka 40 mA Brez obremenitve
Maksimalni odzivni čas 40 ms Izhodni tokokrog Srednje hitrostni način
0,4 ms Izhodni tokokrog Hitrostni način
Postavitev Parametriranje s tipkami
Teža izdelka 0,057 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Odpornost proti svetlobi okolja 5000 lux Naravna svetloba
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 58,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 771,000 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev