|
|
|
XUYPSCO929L1SP
Lézeres opto érz. kontraszt vizsgálathoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Sorozatnév
|
Application szerelvény ???
|
Elektromos érzékelő típusa
|
Fotoelektronikus érzékelő
|
Érzékelő neve
|
XUY
|
Érzékelő kivitel
|
Miniatűr
|
Detektálási rendszer
|
Szórási háttér elnyomás
|
Anyag
|
Műanyag
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Kábelezési technika
|
3-vezetékes
|
Diszkrét kimenet típusa
|
PNP
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 záró vagy 1 bontó programozható
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M8, 4-lábú
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kis alkatrészek nyomon követése gyártógépen
Érzékelők beállítása
|
Kibocsátás
|
Red LED, pulzált - class 3 megfelel IEC 825-1
|
[Sn] névleges érzékelési távolság
|
0,01…0,06 m
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény anyaga
|
ABS
|
Impulzusfrekvencia
|
5 kHz
|
Pontátmérő
|
> 0.3...0.4 mm
|
Kimenet típusa
|
Félvezető
|
LED állapota
|
Táplálás be/kimeneti állapot: 1 LED (zöld)
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…30 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100 mA (túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem)
|
Kapcsolási frekvencia
|
1000 Hz
|
Feszültségledobás
|
<2,4 V (zárt állapot)
|
Áramfelvétel
|
< 30 mA névleges
|
Késleltetett válasz
|
3 µs
|
Beszabályozás
|
Tanulás gomb vagy távtanítás használata
|
Nettó súly
|
0,056 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
CE
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-20…80 °C
|
Környezeti fénnyel szembeni immunitás
|
5000 lux
|
Rezgési ellenállás
|
7 mm, amplitúdó = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 11 ms) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
2,5 cm
|
1. csomag súlya
|
20,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
419,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Garancia
|
|