|
|
|
XUYFALNEP100005
photo-electric sensor - XUY - fork - laser - teach - 5X95mm - 12..24VDC - M8
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Nume serie
|
Aplicatie
|
Tip senzor electric
|
Senzor fotoelectric
|
Nume senzor
|
XUY
|
Design senzor
|
Bransament
|
Sistem de detectare
|
Fascicul
|
Emisie
|
Laser infraroşu, modulat - clasa 1 conformitate cu IEC 825-1
|
Latime trecere
|
5 mm
|
Adancime trecere
|
95 mm
|
Material
|
Metal/plastic
|
Tip circuit de alimentare
|
C.c.
|
Tehnica de conectare
|
4 fire
|
Tip de iesire discreta
|
PNP si NPN
|
Functie de iesire discreta
|
1 NO sau 1 NC programabil
|
Conexiune electrica
|
1 conector tată M8, 4 pini
|
Aplicatie specifica produsului
|
Detecţie pe benzi transportoare mici
Detecţia obiectelor transparente
Detecţie pe şină care vibrează
Detecţia marcajelor de referinţă
|
[Sn] distanta nominala de sensibilitate
|
5 mm
|
Suplimentar
Material carcasa
|
Aluminiu vopsit si poliamida/sticla
|
Tip tastatura
|
Galben
|
Diametrul minim al obiectelor pentru detectie
|
0,05 mm
|
Tip de semnal de iesire
|
Discret
|
Tip de iesire
|
Cu semiconductori
|
Stare LED
|
Modul de reglare şi blocarea tastaturii 1 LED (rosu)
Stare ieşire 1 LED (galben)
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
10…30 V c.c.
|
Capacitate de comutare in mA
|
100 mA (protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit)
|
Frecventa de comutare
|
10 kHz
|
Cadere de tensiune maxima
|
<2 V (starea închis)
|
Consum de curent
|
40 mA fara sarcina
|
Capacitatea sarcinii
|
330 nF
|
Timp de raspuns
|
-20…20 µs
|
Configurare
|
Auto-didactic
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
cULus
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-30…80 °C
|
Imunitate la lumina ambianta
|
10000 lux lumină naturală
5000 lux bec incandescent
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn, amplitudine = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
|
|