|
|
|
XUVF120M12
RAMMEFOTOCELLE 200X120MM
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 01, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Navn på serierne
|
Applikation materiel handling
|
Elektronisk følertype
|
Photo-elektrisk sensor
|
Følernavn
|
XUV
|
Følerudførelse
|
Frame
|
Aftastningssystem
|
Lysstråle
|
Stråling
|
Infrarød
|
Way dimensions of optical frame
|
200 x 120 mm
|
Materiale
|
Metal
|
Type af forsyningskredsløb
|
DC
|
Wiring technique
|
4-leder
|
Digital udgangstype
|
PNP eller NPN
|
Digital udgangsfunktion
|
1 NO eller 1 NC programmerbar
|
Elektrisk tilslutning
|
Hanstik M12, 4 pins
|
Produktspecifik applikation
|
Static detection of passage of objects
Dynamic detection of passage of objects
|
Minimum object diameter for detection
|
Dynamic mode: 4 mm (0,1…15 m/s)
Static mode: 6 mm
|
Produktinformationer
Kasplingsmateriale
|
Malet aluminium
|
Linsemateriale
|
Altuglass
|
Type of output signal
|
Separat
|
Udgangstype
|
Solid state
|
Klipsbar udgang
|
Med alarm udgang
|
Status LED
|
Alarm: 1 LED (rød)
Output state: 1 LED (ravgul)
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC med Beskyttelse imod omvendt polaritet
|
Grænse for forsyningsspænding
|
18…30 V DC
|
Koblingsevne i mA
|
<= 100 mA (overload and short-circuit beskyttelse)
|
Frekens
|
> 5000 Hz
|
Maximum voltage drop
|
<2 V (closed state)
|
Strømforbrug
|
<= 150 mA ingen belastning
|
Tidsforsinkelseområde
|
0...5 s off-tidsforsinket forsinkelse
|
Maximum delay first up
|
100 milisekund
|
Maximum delay recovery
|
0,1 milisekund
|
Opsætning
|
Følsomhedsjustering med potentiometer
|
Dybde
|
25 mm
|
Højde
|
230 mm
|
Bredde
|
205 mm
|
Vægt
|
1,06 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CE
cULus
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…80 °C
|
Immunitet over for omgivende lys
|
3000 lux incandescent light
10000 lux sunlight
|
Vibrationsmodstand
|
25 gn, svingningshøjde = "+/- 2 mm" (f = 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
28,800 cm
|
Package 1 Length
|
42,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,156 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,360 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|