|
|
|
XXA30P1PM12
OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 1M PNP
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 04, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
|
Type de capteur
|
Détecteur à ultrasons
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Nom du capteur
|
XXA
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M30
|
Système de détection
|
Réflexion directe (avec tête à 90 °)
|
Portée nominale
|
1 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir
1 m logiciel avec kit
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Sortie logique
|
1 "O" ou 1 "F" programmable
|
Mode de raccordement
|
À 5 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12 5 broches
|
[Sd] domaine de détection
|
0,155…1 m
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP67
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
PBT
|
Matière de la face avant
|
Époxy
Caoutchouc
Résine
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…30 V CC
|
Fonctions disponibles
|
Avec mode de synchronisation
Logiciel configurable
|
[Sa] portée de travail
|
0,155…1 m (mode apprentissage)
|
Zone aveugle
|
155 mm
|
Fréquence de transmission
|
120 kHz
|
Précision de répétition
|
0,1 %
|
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
|
-15…15 °
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Cylindre de diamètre 1 mm à 1 m
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
État d'écho :1 LED (vert)
|
Consommation électrique
|
65 mA
|
Courant commuté maximum
|
100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Chute de tension maximale
|
2 V
|
Fréquence de commutation
|
11 Hz
|
Réglage
|
Mode apprentissage
Logiciel de configuration
|
Retard à la disponibilité maxi
|
120 ms
|
Retard réponse maximal
|
45 ms
|
Retard récupération maxi
|
45 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
74,7 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Profondeur
|
129,6 mm
|
Poids net
|
0,095 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certifications du produit
|
cULus
E2
RCM
Ecolab
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,32 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,65 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,21 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,14 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|