|
|
|
21117
auxiliary contact - 1 NO + 1 NC - for P25M - 415 V - 2.2 A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
OC stik
|
Kratko ime naprave
|
NO and NC
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
9 mm rastri
|
1
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Višina
|
89 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
65 mm
|
Povezave - terminali
|
Terminal z objemko2 kabel/li1 mm² - Prilagodljiv
Terminal z objemko2 kabel/li2,5 mm² - Prilagodljiv
Terminal z objemko2 kabel/li1 mm² - Togo
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
SEMKO
NEMKO
FIMKO
DEMKO
CEBEC
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
486,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,389 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|