|
S260461
Ovalis - TV/SAT/R socket - 1 input - white
|
|
|
Hoofd
Product or component type
|
TV/SAT/R-stekker
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Type televisie-stopcontact
|
Individuele stekkerbus
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9003)
|
Type of packing
|
Verfafdekplaat
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid
|
1
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
TV-connector
|
Mannelijk IEC 9,52 mm
|
FM-connector
|
Vrouwelijk IEC 9,52 mm
|
SAT-connector
|
Type F
|
Maximale aftakkracht
|
3 dB TV signaal125…862 MHz
2,5 dB R signaal5…108 MHz
|
Gelijkstroom
|
Met SAT-aansluiting
|
Bevestigingsmethode
|
By claw kit
Met schroeven
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Nominale stroom
|
350 mA
|
[Ue] rated operational voltage
|
24 V
|
Network type
|
DC
|
Connections - terminals
|
Schroef
|
Vorm schroefkop
|
Pozidriv Nr. 1
|
Wire stripping length
|
8 mm
|
Type kabel
|
Coaxiaal
|
Buitendiameter kabel
|
7 mm
|
Materiaal
|
Thermoplastisch ABS-UV-stabilisatie: centrale plaat
PBT (polybutyleentereftalaat) GF30: steunframe
Zinc alloy: behuizing
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Inbouwdiepte
|
24 mm
|
Net weight
|
0,0634 kg
|
Omgeving
Ambient air temperature for storage
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
5…45 °C
|
Standards
|
NL 50083-4
|
IK-beschermingsgraad
|
IK04
|
IP-beschermingsgraad
|
IP21 D
|
Milieu-eigenschappen
|
Vloeibare zeep
Benzine
Ruitenreiniger vloeistof
Aceton
Alcohol
UV-bestendig
Bleekmiddel
Olie
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,900 cm
|
Package 1 Width
|
8,200 cm
|
Package 1 Length
|
8,200 cm
|
Package 1 Weight
|
102,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,200 cm
|
Package 2 Width
|
17,500 cm
|
Package 2 Length
|
35,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,174 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,341 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|