Schneider-Electric
 
LV434022 image- Schneider-electric
LV434022
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - NSX400 à 630 - 3P - 250 à 630A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PowerLogic
Nom du produit PowerTag M630
Type de produit ou équipement Capteur énergie
Pôles 3P
Courant max [Imax] 630 A
[Ib] Basic current 100 A
Courant de démarrage 400 mA
Saturation current 1260 A
Application spécifique du produit Gestion de l'énergie
Alarme sur surcharge
Facteur de puissance
Surveillance de charge
Surveillance du circuit
Accessoires associés Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Module Wiser IP
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Compatibilité de gamme ComPacT NSX ComPacT NSX400 à 630
ComPacT NS ComPacT NS400/630
TeSys TeSys GV6
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
Type de mesure Énergie active et réactive
Puissance active et réactive
Puissance apparente
Courant
Tension
Facteur de puissance
Classe de précision Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
Classe 2 énergie réactive se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 puissance active se conformer à CEI 61557-12
Classe 2 puissance réactive se conformer à CEI 61557-12
Classe 2 puissance apparente se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 courant se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 facteur de puissance se conformer à CEI 61557-12
Type de comptage Facteur de puissance 0...1: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Énergie active Ep ENTREE/SORTIE/tot 0...281 x 10exp(9) kWh: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Énergie réactive Ep ENTREE/SORTIE/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: classe 2 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Tension U12, U23, U31 320...480 V: classe 0,5 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Tension V1N, V2N, V3N 184...276 V: classe 0,5 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Puissance active S, S1, S2, S5 221 VA...1048 kVA: classe 2 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Puissance active P, P1, P2, P5 221 W...1048 kW: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q5 221 VAR...1048 kVAR: classe 2 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Courant I1, I2, I3, Imoy 20...630 A: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Fréquence 45...65 Hz
Emplacement de montage Bas
Support de montage Sur disjoncteur
"Pas" de raccordement 45 mm
Destination du produit Tableau électrique
Gestion d'événements Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
Support de transmission Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz se conformer à IEEE 802.15.4 (11…26) temps de transmission < 5 ms
Puissance d'émission maximale 10 mW
Complémentaires
Courant permanent maximal [Imp] 1,2 x In
Mode d'installation Boulonné
Couple de serrage 50 N.m
Tension d'alimentation 230 V CA, +/- 20 %, entre phase et neutre
400 V CA, +/- 20 %, entre phases
Fréquence du réseau 50 Hz
60 Hz
Puissance consommée max 3,7 VA
Normes CEI 61557-12
CEI 61010-1
ETSI EN 301 487-1
CEI 61010-2-030
CEI 61326-1
ETSI EN 300 328
Hauteur 91 mm
Largeur 140 mm
Profondeur 110 mm
Poids net 800 g
Couleur Gris foncé (RAL 7016)
Environnement
Labels qualité CE
Règlement Européen 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…85 °C
Catégorie de surtension IV se conformer à CEI 61010-1
Catégorie de mesure Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-030
Degré de protection IP IP20
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60068-2-75 test Ehb
Degré de pollution 3
Humidité relative 0…95 % à 55 °C se conformer à CEI 60721-3-3
Tenue aux vibrations 3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
Compatibilité électromagnétique Environnement électromagnétique industriel se conformer à CEI 61326-1
CEM rayonnée se conformer à ETSI EN 301 489-17
Émission électromagnétique se conformer à CEI 62311
Caractéristiques environnementales Utilisation en intérieur
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15,0 cm
Largeur de l'emballage 1 12,0 cm
Longueur de l'emballage 1 17,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,06 kg
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,47 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 32
Hauteur de l'emballage 3 73,0 cm
Largeur de l'emballage 3 60,0 cm
Longueur de l'emballage 3 80,0 cm
Poids de l'emballage 3 44,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois