|
|
|
LV434022
PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - NSX400 à 630 - 3P - 250 à 630A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
PowerTag M630
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur énergie
|
Pôles
|
3P
|
Courant max [Imax]
|
630 A
|
[Ib] Basic current
|
100 A
|
Courant de démarrage
|
400 mA
|
Saturation current
|
1260 A
|
Application spécifique du produit
|
Gestion de l'énergie
Alarme sur surcharge
Facteur de puissance
Surveillance de charge
Surveillance du circuit
|
Accessoires associés
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Module Wiser IP
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT NSX ComPacT NSX400 à 630
ComPacT NS ComPacT NS400/630
TeSys TeSys GV6
EasyPact EasyPact CVS400
EasyPact EasyPact CVS630
|
Type de mesure
|
Énergie active et réactive
Puissance active et réactive
Puissance apparente
Courant
Tension
Facteur de puissance
|
Classe de précision
|
Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12
Classe 2 énergie réactive se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 puissance active se conformer à CEI 61557-12
Classe 2 puissance réactive se conformer à CEI 61557-12
Classe 2 puissance apparente se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 courant se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 1 facteur de puissance se conformer à CEI 61557-12
|
Type de comptage
|
Facteur de puissance 0...1: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Énergie active Ep ENTREE/SORTIE/tot 0...281 x 10exp(9) kWh: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Énergie réactive Ep ENTREE/SORTIE/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh: classe 2 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Tension U12, U23, U31 320...480 V: classe 0,5 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Tension V1N, V2N, V3N 184...276 V: classe 0,5 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Puissance active S, S1, S2, S5 221 VA...1048 kVA: classe 2 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Puissance active P, P1, P2, P5 221 W...1048 kW: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Puissance réactive Q, Q1, Q2, Q5 221 VAR...1048 kVAR: classe 2 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Courant I1, I2, I3, Imoy 20...630 A: classe 1 à 25 °C se conformer à CEI 61557-12
Fréquence 45...65 Hz
|
Emplacement de montage
|
Bas
|
Support de montage
|
Sur disjoncteur
|
"Pas" de raccordement
|
45 mm
|
Destination du produit
|
Tableau électrique
|
Gestion d'événements
|
Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension
|
Support de transmission
|
Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz se conformer à IEEE 802.15.4 (11…26) temps de transmission < 5 ms
|
Puissance d'émission maximale
|
10 mW
|
Complémentaires
Courant permanent maximal [Imp]
|
1,2 x In
|
Mode d'installation
|
Boulonné
|
Couple de serrage
|
50 N.m
|
Tension d'alimentation
|
230 V CA, +/- 20 %, entre phase et neutre
400 V CA, +/- 20 %, entre phases
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Puissance consommée max
|
3,7 VA
|
Normes
|
CEI 61557-12
CEI 61010-1
ETSI EN 301 487-1
CEI 61010-2-030
CEI 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
140 mm
|
Profondeur
|
110 mm
|
Poids net
|
800 g
|
Couleur
|
Gris foncé (RAL 7016)
|
Environnement
Labels qualité
|
CE
|
Règlement Européen
|
2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-50…85 °C
|
Catégorie de surtension
|
IV se conformer à CEI 61010-1
|
Catégorie de mesure
|
Catégorie III se conformer à CEI 61010-2-030
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à CEI 60068-2-75 test Ehb
|
Degré de pollution
|
3
|
Humidité relative
|
0…95 % à 55 °C se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
3M4 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Environnement électromagnétique industriel se conformer à CEI 61326-1
CEM rayonnée se conformer à ETSI EN 301 489-17
Émission électromagnétique se conformer à CEI 62311
|
Caractéristiques environnementales
|
Utilisation en intérieur
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,06 kg
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,47 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
32
|
Hauteur de l'emballage 3
|
73,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
44,0 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|