|
|
|
PKE32M715
CEE Stecker, Schraubklemmen, 32A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP67
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 15, 2021
|
|
Ende des Standard-Services JUL 05, 2022
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PratiKa
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
PratiKa-Stecker
|
Stecker/Steckdosen-Kategorie
|
Niederspannung
|
Beschreibung der Pole
|
3-polig + N + E
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Ausgangsstandard
|
Industriell
|
Zusatzmerkmale
Stecker/Steckdose/Steuerstatus
|
Gerade
|
[In] Bemessungsstrom
|
32 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100-130 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
|
4 h
|
Stecker, Steckdosenmaterial
|
Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
|
Material der Kontakte
|
Hülsen: Messing
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Unverlierbare Schrauben
|
Kabel-Querschnitt
|
2,5…10 mm²
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
11,5…21 mm
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
Führungsrolle
|
Gewindetyp
|
Pg 21
|
Produktgewicht
|
0,25 kg
|
Höhe
|
160 mm
|
Breite
|
102 mm
|
Tiefe
|
102 mm
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Spannungfarbe
|
Gelb
|
Montage
Normen
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
27 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
260 g
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|