Schneider-Electric
 
PKY16F423 Bild- Schneider-electric
PKY16F423
CEE Anbausteckdosen Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC
EAN Code EAN Code: 
3303432010867
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Mureva
Produkt- oder Komponententyp Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie Niederspannung
Beschreibung der Pole 2-polig + E
Netzwerktyp AC
Ausgangsstandard Industriell
Zusatzmerkmale
Montagemodus Schalttafelmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus Abgewinkelt
[In] Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 200-250 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers. 6 h
Stecker, Steckdosenmaterial Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt 1…2,5 mm²
Produktgewicht 0,148 kg
Basisabmessungen 65 x 85 mm
Höhe 85 mm
Breite 65 mm
Tiefe 103 mm
Farbe Grau (RAL 7035)
Spannungfarbe Bau
Montage
Normen IEC 60309-2
IEC 60309-1
Schutzart (IP) IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit 50 % bei 40 °C
70 % bei 30 °C
90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb 35 °C ( 86400 s )
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 6,5 cm
VPE 1 Länge 8,5 cm
VPE 1 Gewicht 126,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,0 cm
VPE 2 Breite 26,0 cm
VPE 2 Länge 27,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,4 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,7 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months