|
|
|
XPSMCMC10804G
CPU des modularen Sicherheitscontrollers Modicon XPSMCM, V2, 8E, 4A, Federzugklemmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon Sicherheitsautomatisierung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sicherheitscontroller-CPU
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XPSMCM
|
Elektrische Verbindung
|
Federklemme
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V -20 - +20 % DC
|
Anzahl der Eingänge
|
8,0 digital für Eingangsverbindung
4,0 digital für Start/Neustart der Verriegelung oder externe Überwachung von Geräten
|
Anzahl der Ausgänge
|
4,0 Sicherheitsausgänge OSSD für Anschluss Schütz/Antrieb
4,0 Test für Leitungsüberwachungsausgänge
4,0 konfigurierbar für Diagnoseanschluss
|
Diskrete Eingangsspannung
|
24 V
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
400 mA
|
Diskreter Eingangsstrom
|
400 mA
|
Diskreter Eingangstyp
|
Sicherheitseingang
PNP
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Funktion des Moduls
|
NOT-AUS entspricht ISO 13850
Schutztürüberwachung entspricht EN/ISO 14119
Aktivieren der Schalterüberwachung entspricht IEC 60947-5-1
Überwachung Lichtvorhang entspricht IEC 61496-1
Fußschalterüberwachung entspricht IEC 60947-5-1
Überwachung Lichtvorhang entspricht EN/ISO 14119
Schalterüberwachung entspricht EN 574
Zwei-Hand-Steuerung entspricht EN/ISO 14119
Überwachung Sicherheitsmatte entspricht IEC 61326-1
Schalterüberwachung entspricht IEC 61800-5-2
Stummschaltfunktion von Lichtvorhängen entspricht IEC 61800-5-2
Verzögerungen Sicherheitszeit
Zählfunktionen
|
Zusatzmerkmale
Synchronisationszeit zwischen den Eingängen
|
< 0,5 ms
|
Verlustleistung in W
|
3 W
|
Max. Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen
|
14 mit 128 diskrete(r) Ausgang(e) für Eingang
14 mit 32,0 diskrete(r) Ausgang(e) für Ausgänge
|
Integrierte Verbindungsart
|
Rückwand-Buserweiterung
USB 2.0-Schnittstelle
|
Datenspeichergerät
|
SD-Karte (Optional)
|
Induktive Last
|
2,4 mH
|
Belastungskapazität
|
0,82 µF
|
Sicherheitsniveau
|
Kann Kategorie 4 erreichen entspricht ISO 13849-1
Kann PL = e erreichen entspricht ISO 13849-1
Typ 4 entspricht IEC 61496-1
SILCL 3 entspricht IEC 62061
|
Gütesiegel
|
CE
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED grün mit PWR Markierung für Strom EIN
1 LED grün mit RUN Markierung für Betrieb (Status)
1 LED rot mit E IN Markierung für interner Fehler
1 LED rot mit E EX Markierung für externer Fehler
1 LED orange mit COM Markierung für Kommunikation
1 LED blau mit EN Markierung für Master-Aktivierung
8 LEDs gelb mit IN Markierung für Eingangsstatus
2 LEDs grün/rot mit OUT Markierung für Ausgangsstatus
2 LEDs gelb mit RST Markierung für Neustartsignal
2 LEDs gelb mit STATUS Markierung für Ausgangskanal
|
Anschlüsse - Klemmen
|
2 Federzugklemmen, abnehmbare Klemmleiste
1 Federzugklemmen, abnehmbare Klemmleiste
|
Kabel-Querschnitt
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24 - AWG 16 flexibel Kabelohne Kabelende
0,2…2,5 mm² - AWG 24 - AWG 14 flexibel Kabelohne Kabelende
0,25…1 mm² - AWG 23 - AWG 18 flexibel Kabelmit Aderendhülse, ohne Isolierkragen
0,25…2,5 mm² - AWG 23 - AWG 14 flexibel Kabelmit Aderendhülse, mit Isolierkragen
0,25…1,5 mm² - AWG 23 - AWG 16 flexibel Kabelmit Aderendhülse, ohne Isolierkragen
0,5…1,5 mm² - AWG 20 - AWG 16 flexibel Kabelmit Aderendhülse, mit Isolierkragen für 2 Adern
0,2…1 mm² - AWG 24 - AWG 18 starr Kabelohne Kabelende
0,2…2,5 mm² - AWG 24 - AWG 14 starr Kabelohne Kabelende
|
Montagehalterung
|
Omega 35 mm DIN-Schiene entspricht EN 50022
|
Tiefe
|
114,5 mm
|
Höhe
|
99 mm
|
Breite
|
22,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,155 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61496-1
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 61800-5-1
IEC 62061
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
RCM
cULus
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht IEC 61800-5-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
PFHd = 1,35E-8 1/h hoch
DC > 99 %
MTTFd < 100 Jahre
|
Isolation
|
250 V AC zwischen Stromversorgung und Gehäuse entspricht IEC 61800-5-1
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV (bei Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 20 kV (an der Luft) entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m (80 - 1.000 MHz) entspricht IEC 61000-4-3
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 30 V/m (1,4 - 2 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 61496-1
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn (Dauer = 16 ms) für 1.000 Stöße auf jeder Achse entspricht IEC 61496-1
|
Lebensdauer
|
20 Jahr(e)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
257,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,801 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|