Schneider-Electric
 
XCSPA592
XCSPA592
Comut. Prot. Plastic Xcspa - 1Nc+1No - Decupl. Lenta - 1 Intr. Fil. Pg 11
Caracteristici
Principal
Gama de produse Telemecanique Safety switches XCS
Tip produs sau componenta Întreruptor de securitate
Nume componenta XCSPA
Design Compact
Material Plastic
Tip cap Cap-revolver operat cu cheie
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta, decuplareinainte de contact
Intrare pentru cablu 1 intrare filetată pentru M16 x 1.5
Diametru exterior cablu 7…10 mm
Conexiune electrica Borna, capacitate de prindere: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² cu sau fara capat de cablu
Numar de poli 2
Descriere optiuni de blocare Fara blocarea actuatorului
Suplimentar
Izolatie Dublu izolat
Deschidere pozitiva Cu contact NC
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Forta pozitiva pentru deschidere minima 15 N
Viteza minima de actionare 0,01 m/s
Viteza maxima de actionare 0,5 m/s
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V conformitate cu UL 60947-1
500 V conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-5-1
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG (gl)
Retragere fortata dispozitiv de actionare 10 N
Viteza maxima de functionare 10 cic/mn pentru durabilitate maximă
Nivel de securitate Poate atinge categoria 4 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la PL = e cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu ISO 13849-1
Poate ajunge la SIL 3 cu cel mai potrivit sistem de monitorizare şi cablat corect conformitate cu IEC 61508
Fiabilitatea datelor despre securitate B10d = 5000000 valoare pt. durată de viaţă 10 ani limitată de uzura mecanică sau a contactelor
Material corp PA (poliamida)
Material cap PA (poliamida)
Adancime 30 mm
Inaltime 94 mm
Latime 30 mm
Greutate neta 0,11 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
IEC 60204-1
UL 60947-1
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP67 conforming to EN/IEC 60529 şi EN/IEC 60947-5-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,200 cm
Latime prima forma de impachetare 4,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 111,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 55
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,593 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni