|
|
|
XCSPL581
interrupteur de position de sécurité - XCS-PL - levier rotatif - 1 O + 1 F
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
|
Type de produit ou de composant
|
Interrupteur de protecteur
|
Nom de composant
|
XCSPL
|
Matière
|
Plastique
|
Type de tête
|
Levier rotatif à tourelle
|
Isolement
|
Double isolation
|
Appareil de commande
|
Levier d'évacuation coudé
|
Directive del'opérateur
|
Centrée
|
Raccordement électrique
|
Bornier
|
Description des contacts
|
1 ''O'' + 1 ''F''
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, sans contact à court-circuit
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour Pg 11
|
Nombre de pôles
|
2
|
Complémentaires
Diamètre extérieur du câble
|
7…10 mm
|
Ouverture positive
|
Avec contact NF
|
Angle d'actionnement
|
5 °
|
Durée de vie mécanique
|
1000000 cycle
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Couple minimum pour ouverture positive
|
0,25 N.m
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforme à EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforme à EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conforme à EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V conforme à UL 508
300 V conforme à CSA C22.2 No 14
500 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV conforme à EN/IEC 60947-5-1
|
Déséquilibre de résistance maximum
|
30 mOhm conforme à EN/IEC 60947-5-4
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A fusible à cartouche type gG (gl)
|
Niveau de sécurité
|
Peuvent atteindre la catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à EN/ISO 13849-1
Peuvent atteindre SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct conforme à IEC 61508
|
Données de fiabilité de la sécurité
|
B10d = 5000000 valeur indiquée pour une durée de vie de 20 ans limit. par usure méca. ou cont.
|
Matière du coffret
|
Fibre de verre en polyamide PA66 imprégnée
|
Matière du levier
|
Acier inoxydable
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
161 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,095 kg
|
Environnement
Normes
|
UL 508
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-4
EN/ISO 12100
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Certifications du produit
|
BG
UL
CSA
|
Traitement de protection
|
TC
TH
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
50 gn (f= 10…500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms conforme à IEC 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II conforme à EN/IEC 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
20,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
128,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
44
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,938 kg
|
Caractéristiques environnementales
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|