|
|
|
XPER110
Preventa XPER - inter. à pied - simple - sans capot - métal.- orange - 1O+1F
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XPE
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur à pédale
|
Matière
|
Métal
|
Type d'interrupteur à pied
|
Interrupteur à pédale unique
|
Nom de l'appareil
|
XPER
|
Mécanisme déclencheur
|
Sans mécanisme de déclenchement
|
Fonctionnement des contacts
|
1 étage
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Couleur
|
Orange
|
Complémentaires
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe K
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
|
Entrée de câble
|
2 entrées taraudées pour presse-étoupe de câble Pg 16
|
Endurance mécanique
|
15000000 cycle
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
500 V (degré de pollution 3) se conformer à NF C 20-040 groupe C
500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
|
Puissance assignée d'emploi en W
|
10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 annexe C
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
VDE 0660-200
|
Certifications du produit
|
FIMKO
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 gn se conformer à NF E 09-031
20 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,368 kg
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,709 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
64
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
103,012 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|