|
|
|
01051
2 NOSAČA PRISMA G IP30
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije МАР 28, 2022
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Prisma
|
Grupa proizvoda
|
Prisma G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Rezervni deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma Prisma G orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
IP43 orman
IP31 orman
IP30 orman
|
Obezbeđena oprema
|
4 šrafa za samonarezivanje
1 desna bazna konzola
1 leva bazna konzola
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Slobodnostojeći orman
Slobodnostojeće kablovsko polje
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
150 mm
|
Masa proizvoda
|
1 kg
|
Završna obrada
|
Mat
Glatko
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,100 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
30,700 cm
|
Package 1 Weight
|
1,391 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
100,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
123,280 kg
|
Održivost ponude
|
|