|
|
|
08118
Razširitvena omara Š 600 24M Prisma G IP30
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Prisma
|
Serija izdelka
|
Prisma G
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razširitev omare
|
Združljivost izdelkov
|
Stenska-montirana omara 600 mm
|
Aplikacija naprave
|
Nizknapetostna električna distribucija
|
Tip omare
|
Funkcionalna omara Dostavljeno v obliki kompleta
|
Opis omare/stikalnega bloka
|
Stenska-montirana omara - širina600 mm
|
Montaža omare
|
Nadometna
|
Dodatne informacije
|
Se lahko združi drug ob drugem in drug na drugem
|
Type of front plate
|
Brez Treba jih je naročiti posebej
|
Število navpičnih modulov [50 mm]
|
24
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
24
|
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 62208
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V Na glavnih zadnjih vodilih v skladu s/zIEC 61439-2
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
630 A pri40 °C v skladu s/zIEC 61439-2
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
25 kA 1 s v skladu s/zIEC 61439-2
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
53 kA IEC 61439-2
|
Razred električne izolacije
|
Razred I
|
Zaščitna obdelava
|
Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
|
Površinska obdelava (finish)
|
Gladka
Mat
|
Barva
|
Bela ( RAL 9001)
|
Širina
|
600 mm
|
Višina
|
1230 mm
|
Globina
|
205 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP30 Brez vrat v skladu s/zEN/IEC 60529
IP43 Z vrati, nadstreškom in IP43 tesnilom
IP40 Z vrati
IP41 Z vrati in nadstreškom
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 Brez vrat v skladu s/zEN/IEC 62262
IK08 Z vrati
|
Mehanska robustnost
|
Seizmični testi - 2,5G IEC 60068-2-57
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
128,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
64,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
32,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
80,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
|
|