Schneider-Electric
 
08118 slika – Schneider-electric
08118
Razširitvena omara Š 600 24M Prisma G IP30
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Prisma
Serija izdelka Prisma G
Izdelek ali sestavni del Razširitev omare
Združljivost izdelkov Stenska-montirana omara 600 mm
Aplikacija naprave Nizknapetostna električna distribucija
Tip omare Funkcionalna omara Dostavljeno v obliki kompleta
Opis omare/stikalnega bloka Stenska-montirana omara - širina600 mm
Montaža omare Nadometna
Dodatne informacije Se lahko združi drug ob drugem in drug na drugem
Type of front plate Brez Treba jih je naročiti posebej
Število navpičnih modulov [50 mm] 24
Število 18 mm modulov v vrstici 24
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
IEC 62208
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V Na glavnih zadnjih vodilih v skladu s/zIEC 61439-2
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
[In] Nazivni tok 630 A pri40 °C v skladu s/zIEC 61439-2
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 25 kA 1 s v skladu s/zIEC 61439-2
[Ipk] Dovoljen konični tok 53 kA IEC 61439-2
Razred električne izolacije Razred I
Zaščitna obdelava Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska obdelava (finish) Gladka
Mat
Barva Bela ( RAL 9001)
Širina 600 mm
Višina 1230 mm
Globina 205 mm
Količina na set/komplet Komplet 1
Okolje
IP stopnja zaščite IP30 Brez vrat v skladu s/zEN/IEC 60529
IP43 Z vrati, nadstreškom in IP43 tesnilom
IP40 Z vrati
IP41 Z vrati in nadstreškom
IK stopnja zaščite IK07 Brez vrat v skladu s/zEN/IEC 62262
IK08 Z vrati
Mehanska robustnost Seizmični testi - 2,5G IEC 60068-2-57
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 128,0 cm
Paket 1 Dolžina 64,0 cm
Paket 1 Teža 20,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 32,5 cm
Paket 2 Širina 120,0 cm
Paket 2 Dolžina 200,0 cm
Paket 2 Teža 80,0 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka