|
|
|
RXM3AB2BD
Harmony RXM - Miniatuur insteekrelais - 3M/V - 24V DC - 10A - LED
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Harmony elektromechanische relais
|
Naam serie
|
Miniature
|
Product or component type
|
Insteekrelais
|
Device short name
|
RXM
|
Type en samenstelling contacten
|
3 C/O
|
Spanning stuurkring
|
24 V DC
|
Status LED
|
Met
|
Control type
|
Vergrendelbare testtoets
|
Gebruikscoëfficiënt
|
20 %
|
Complementair
Vorm pin
|
Plat
|
Ui nom. isolatiespanning
|
250 V conform aan IEC
300 V conform aan CSA
300 V conform aan UL
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
4 kV gedurende 1,2/50 µs
|
Contact materiaal
|
AgNi
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
10 A bij 28 V (GELIJKSTROOM) NO conform aan IEC
10 A bij 250 V (AC) NO conform aan IEC
5 A bij 28 V (GELIJKSTROOM) NC conform aan IEC
5 A bij 250 V (AC) NC conform aan IEC
10 A bij 30 V (GELIJKSTROOM) conform aan UL
10 A bij 277 V (AC) conform aan UL
|
Continue uitgangsstroom
|
6,7 A
|
Maximale schakelspanning
|
250 V conform aan IEC
|
Nominale resistieve belasting
|
10 A bij 250 V AC
10 A bij 28 V DC
|
Maximale schakelcapaciteit
|
2500 VA/280 W
|
Minimale schakelcapaciteit
|
170 mW bij 10 mA, 17 V
|
Werkingssnelheid
|
<= 1200 cycli/uur belast
<= 18000 cycli/uur geen belasting
|
Mechanical durability
|
10000000 cycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles voor resistief laden
|
Gemiddeld spoelverbruik
|
0,9 W
|
Spanningsverliesgrens
|
>= 0,1 Uc
|
Werkingstijd
|
20 ms
|
Lostijd
|
20 ms
|
Gemiddelde spoelweerstand
|
650 Ohm bij 20 °C +/- 10 %
|
Nominale operationele spanningsgrenzen
|
19.2...26.4 V DC
|
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
|
B10d = 100000
|
Beschermingscategorie
|
RT I
|
Testniveaus
|
Niveau A groepmontage
|
Werkingspositie
|
Eender welke positie
|
CAD totale hoogte
|
82,8 mm
|
CAD totale diepte
|
80,35 mm
|
Net weight
|
0,037 kg
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Omgeving
Doorslagvastheid
|
1300 V AC tussen contacten met micro loskoppeling isolatie
2000 V AC tussen spoel en contact
2000 V AC tussen polen
|
Product certifications
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
ECEE CB-regeling
|
Standards
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 Nr 14
UL 508
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-40…55 °C
|
Trillingsweerstand
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycli in bedrijf
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycli niet in bedrijf
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Schokbestendigheid
|
10 gn voor in bedrijf
30 gn voor niet in werking
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,100 cm
|
Package 1 Width
|
10,300 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
37,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,100 cm
|
Package 2 Width
|
10,300 cm
|
Package 2 Length
|
12,500 cm
|
Package 2 Weight
|
402,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,235 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|