Principales
Gamme
|
Renova
|
Type de produit ou de composant
|
Variateur de lumière
|
Application de l’appareil
|
Commande de l'éclairage
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation et plaque centrale
|
Type de variateur
|
Transistor
|
Type de charge
|
Lampe à incandescence: 60...630 W
Ampoule halogène 230 V CA: 60...600 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 60...630 W
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9010)
|
Quantité du lot
|
Jeu de 1
|
Complémentaires
Compatibilité produit
|
To be completed with Renova frame
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V c.a.
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Gamme de puissance
|
60...600 W
60...630 W
|
Type d'interrupteur
|
Va-et-vient
|
Commande du variateur
|
Rotatif
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits et les surcharges avec réinitialisation automatique
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Nombre de bornes de repiquage
|
1
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv No 1 et combi
|
Capacité de serrage des bornes
|
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² pour torsadé solide câble(s)
|
Matière
|
PC/ABS
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Diamètre
|
71 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
29 mm
|
Profondeur de projection
|
22 mm
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Normes
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Unités de conditionnement
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,900 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
130,000 g
|
Caractéristiques environnementales
|