|
R9H10936B
Resi9 KV Backpart for enclosure 2 Row 12 Modules for concrete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 KV
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Back part
|
Szélesség
|
324 mm
|
Magasság
|
431 mm
|
Mélység
|
90 mm
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
12
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Resi9 Resi9 KV előlapi védőléc
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítés
|
Concrete
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
24
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: önkioltó műanyag
|
Beágyazási mélység
|
90 mm
|
Belső mélység
|
85 mm
|
Szín
|
Hátsó rész: fehér (RAL 9016)
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
Szekrény: 650 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…40 °C
|
Szabványok
|
IEC 61439-3
DIN 43871
IEC 61439-1
IEC 60670-1
IEC 60670-24
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,000 cm
|
1.csomag hossza
|
48,400 cm
|
1. csomag súlya
|
1,154 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|