Tip corp
|
Sealed assembled body
|
Tip usa
|
Anti-postare
|
Numar de usi
|
2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Dreapta şi stânga (120 °)
|
Tip incuietoare
|
4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock uşă
|
Accesibilitate pentru operare
|
Jos
Frontal
|
Sarcina permanentă admisă
|
500 kg
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Acoperiş cu element de fixare
Placa presetupe cu element de fixare
|
Material
|
Polyester double reinforced with fibreglass
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
UL 508 A
IEC 61969-3
IEC 61439-5
IEC 62208
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II conformitate cu IEC 61439-1 2011
|
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
|
Rezistenţă mecanică
|
Rezistent la vandalism conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 62208
|
Temperatura de utilizare
|
-45…80 °C conformitate cu IEC 61969-3 clasa 1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…40 °C
|
Umiditate relativa
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Caracteristica de mediu
|
Solar radiation clasa 1 up to 1120 W/m² conformitate cu IEC 61969-3:2011
Surrounding air withstand clasa 1 up to 180 km/h conformitate cu IEC 61969-3:2011
Ultraviolet degradation test clasa 1 conformitate cu ISO 4892-2:2013
Formation of ice and frost clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
|
Puterea disipata in W
|
Ventilator 1500 W 60 dB
With external cooling 4000 W
Natural 1468 W la -25 °C
Natural 642 W la 20 °C
Natural 275 W la 40 °C
According to cooling architecture 1500 W
|