Schneider-Electric
 
NSYPHDZT15124
NSYPHDZT15124
Thalassa PHD outdoor heavy duty-enclosure H1593 W1250 D420 IP55 anti-postin door
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa PHD
Aplicatie specifica produsului Outdoor heavy duty
Certificari produs UL conformitate cu UL 508 A 2007
Bureau Veritas conformitate cu IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas conformitate cu IEC 61439-5 2010
DEKRA conformitate cu IEC 62208 2011
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Tip produs sau componenta Cofretul adecvat
Nume scurt al dispozitivului PHDZT
Inaltime nominala dulap 1593 mm
Inaltime 38 mm
Latime nominala dulap 1250 mm
Adancime nominala dulap 420 mm
Montare dulap Cu aşezare pe podea
Compozitie dispozitiv 1 corp în polyester double reinforced with fibreglass
2 uși în polyester double reinforced with fibreglass în side by side
1 buzunar de documentatie în plastic A4
1 acoperiş în poliester armat cu fibre de sticlă
2 placă presetupe în aluminiu
2 door retainer în steel with anti-corrosive coating
Suplimentar
Tip corp Sealed assembled body
Tip usa Anti-postare
Numar de usi 2usa(usi)
Parte de deschidere usa Dreapta şi stânga (120 °)
Tip incuietoare 4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock uşă
Accesibilitate pentru operare Jos
Frontal
Sarcina permanentă admisă 500 kg
Parti demontabile Uşă cu balamale
Acoperiş cu element de fixare
Placa presetupe cu element de fixare
Material Polyester double reinforced with fibreglass
Culoare Gri (RAL 7035)
Standarde UL 508 A
IEC 61969-3
IEC 61439-5
IEC 62208
Clasa de izolatie electrica Clasa II conformitate cu IEC 61439-1 2011
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
Rezistenţă mecanică Rezistent la vandalism conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 62208
Temperatura de utilizare -45…80 °C conformitate cu IEC 61969-3 clasa 1
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…40 °C
Umiditate relativa 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Caracteristica de mediu Solar radiation clasa 1 up to 1120 W/m² conformitate cu IEC 61969-3:2011
Surrounding air withstand clasa 1 up to 180 km/h conformitate cu IEC 61969-3:2011
Ultraviolet degradation test clasa 1 conformitate cu ISO 4892-2:2013
Formation of ice and frost clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Fauna and flora withstand clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Clasa 1 conformitate cu IEC 61969-3:2011
Puterea disipata in W Ventilator 1500 W 60 dB
With external cooling 4000 W
Natural 1468 W la -25 °C
Natural 642 W la 20 °C
Natural 275 W la 40 °C
According to cooling architecture 1500 W
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 156,0 cm
Latime prima forma de impachetare 126,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 48,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 96,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale