|
|
|
NSYMPBSD
4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten
|
|
|
Hauptmerkmale
Kategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Befestigungswinkel
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf Anpassungsschienen der Steuerpulte mit rückseitigem Zugang
|
Produktbestimmung
|
Montageplatte in Rücken-an-Rücken-Position
|
Geräteaufbau
|
4 Befestigungswinkel
Befestigungselemente
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Befestigungselement
|
Anpassung
|
Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
|
Zulässige Dauerbelastung
|
250 kg
|
Höhe
|
106 mm
|
Breite
|
112 mm
|
Tiefe
|
136 mm
|
Dicke
|
4 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
850,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|