Schneider-Electric
 
NSYMPBSD Bild- Schneider-electric
NSYMPBSD
4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltpulten
EAN Code EAN Code: 
3606480287084
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Befestigungswinkel
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SD
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Auf Anpassungsschienen der Steuerpulte mit rückseitigem Zugang
Produktbestimmung Montageplatte in Rücken-an-Rücken-Position
Geräteaufbau 4 Befestigungswinkel
Befestigungselemente
Menge pro Satz Satz à 1
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Befestigungselement
Anpassung Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm
Zulässige Dauerbelastung 250 kg
Höhe 106 mm
Breite 112 mm
Tiefe 136 mm
Dicke 4 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,6 cm
VPE 1 Breite 11,2 cm
VPE 1 Länge 13,6 cm
VPE 1 Gewicht 850,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months