|
|
|
SDN3100368
Sedna - single socket outlet, side earth - 16A IP44 shutter, lid, wo frame titan
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Sedna
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Brez okvirja
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E z zaščito
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Nazivni tok
|
16 A pri250 V AC
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Dodatne informacije o vtičnici
|
Pokrov
|
Komplementarno
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Širina
|
71 mm
|
Globina
|
49,3 mm
|
Teža izdelka
|
0,077032 kg
|
Projekcijska globina
|
18 mm
|
Način pritrjevanja
|
Klešče, Razpon klešč v delovnem območju: 52…69 mm
Vijaki
|
Višina
|
71 mm
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Material
|
PC
|
Togost kabla
|
Prilagodljiv
Togo
|
Število kablov
|
2 kabel/li2,5 mm²
|
Povezave - terminali
|
Lift terminals
|
Razpon napajanja/energije
|
3680 W
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP44
|
Certifikati izdelkov
|
GOST-R
|
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
81,400 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
889,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,342 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|