Schneider-Electric
 
METSEPM8243 image- Schneider-electric
METSEPM8243
PowerLogic PM - centrale de mesure - sans écran
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit PowerLogic PM8000
Nom de l'appareil PM8243
Type de produit ou équipement Centrale de mesure
Model type Standard
Complémentaires
Analyse de la qualité de l'énergie Se conformer à EN 50160: 2010 rapport de conformité
Se conformer à IEEE 519: 2014 rapport de conformité
Se conformer à CEI 61000-4-30: classe S mesure de la qualité de l'alimentation
Jusqu'à 63ème harmonique
Distorsion harmonique
Capture de la forme d'onde
Détection de creux et pointes de tension
Programmabilité (fonctions logiques et mathématiques)
Se conformer à CEI 62586 surveillance de la qualité de puissance
Détection du sens de la perturbation
Changement de tension rapide
Application Comptage WAGES
Surveillance de puissance
Type de mesure Courant
Tension
Fréquence
Puissance active et réactive total
Puissance apparente total
Facteur de puissance total
Puissance active et réactive par phase, rms
Puissance apparente par phase, rms
Facteur de puissance par phase, rms
Tension d'alimentation 90…415 V CA 45...65 Hz +/- 10 %
110 à 415 V CC +/- 10 %
Fréquence du réseau 50 Hz
60 Hz
Courant nominal (In) 1 A
10 A
5 A
Description des pôles 1P + N
3P + N
3P
Puissance consommée en VA 16 VA à 230 V CA
Type d'afficheur Sans afficheur
Taux d'échantillonnage 256 échantillons/cycle
Courant de mesure 50…10000 mA
Type d'entrée analogique Tension (impedance 5 MOhm)
Courant (impedance 0,3 mOhm)
Tension de mesure 57…400 V CA 42…69 Hz entre phase et neutre
100…690 V CA 42…69 Hz entre phases
Plage de mesure en fréquence 42…69 Hz
Nombre d'entrées 3 numérique 30 V CA
3 numérique 60 V CC
Précision de mesure Courant +/- 0.1 %
Tension +/- 0.1 %
Énergie active +/- 0,2 %
Classe de précision Classe 0,2S énergie active se conformer à CEI 62053-22
Classe 0,2 énergie active se conformer à ANSI C12.20
Classe 0,2 puissance active se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5S énergie réactive se conformer à CEI 62053-24
Classe 0,5 facteur de puissance se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,2 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,2 courant se conformer à CEI 61557-12
Nombre de sorties 1 impulsion
Informations affichées Tension
Courant
Fréquence
Puissance
Consommation d'énergie
Distorsion harmonique
Protocole de port de communication Modbus RTU à 115 kbauds - 2 fils
ION à 115 kbauds - 2 fils
DNP3
CEI 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain à 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
Support port de communication Ethernet
Bornier à vis: RS485
Type de réseau de communication IPv6 (protocole Internet)
Enregistrement de données Journaux harmoniques
Affaissement et augmentation des journaux
Synchronisation GPS
Horodatage
Rapports de données
Tendance/prévision
Journaux de forme d'ondes
Journaux d'alarme
Séquence d'enregistrement d'événement
Nombre min./maxi de valeurs instantanées
Rapports des événements
50 enregistreurs de données
Capacité mémoire 512 MB
Services Web Page d'accueil personnalisée
Téléchargement/chargement de fichier via FTP
Téléchargement/chargement de fichier via SFTP
Serveur web
Notification d'alarme par e-mail
Visualisation de la forme d'onde capturée (FTP)
Visualisation de la forme d'onde capturée (web)
Serveur HTTPS
Service de communication SMTP e-mail notification
DHCP
Support RSTP
Synchronisation du temps NTP
Temps de synchronisation PTP
Cybersecurité Protection par mot de passe
Durcissement port de communication
Activer / désactiver les ports de communication
Journaux de sécurité robustes
Prise en charge protocole Syslog
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Catégorie d'installation III
Construction de sécurité CAT III, 400…690 V se conformer à CEI 61010-1:ed. 3
CAT III, 400…690 V se conformer à EN 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V se conformer à UL 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V se conformer à CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
Normes CEI 61557-12
CEI 62052-11
CEI 62053-22
CEI 62053-24
IEEE 1588
CEI 62586-2
CEI 61326-1
Certifications du produit CE
CULus
N998
Largeur 90,5 mm
Profondeur 90,8 mm
Hauteur 90,5 mm
Poids net 528 g
Environnement
Compatibilité électromagnétique Décharge électrostatique conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides conforming to CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions conforming to CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction conforming to CEI 61000-4-6
Champ magnétique à la fréquence d'alimentation conforming to CEI 61000-4-8
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension conforming to CEI 61000-4-11
Immunité aux ondes d'impulsion conforming to CEI 61000-4-12
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to EN 55022
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to EN 55011
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to FCC Part 15
Émissions transmises par conduction et rayonnées conforming to ICES-003
Perturbations RF transmises par conduction (2…150Hz) conforming to CLC/TR 50579
Résistance conforming to IEEE C37.90.1
Degré de protection IP IP30 conforming to CEI 60529
Humidité relative 5…95 %
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…70 °C
Température de l'air ambiant en stockage -40…85 °C
Altitude de fonctionnement 3000 m
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,0 cm
Largeur de l'emballage 1 14,0 cm
Longueur de l'emballage 1 18,5 cm
Poids de l'emballage 1 0,854 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,487 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois