Analyse de la qualité de l'énergie
|
Se conformer à EN 50160: 2010 rapport de conformité
Se conformer à IEEE 519: 2014 rapport de conformité
Se conformer à CEI 61000-4-30: classe S mesure de la qualité de l'alimentation
Jusqu'à 63ème harmonique
Distorsion harmonique
Capture de la forme d'onde
Détection de creux et pointes de tension
Programmabilité (fonctions logiques et mathématiques)
Se conformer à CEI 62586 surveillance de la qualité de puissance
Détection du sens de la perturbation
Changement de tension rapide
|
Application
|
Comptage WAGES
Surveillance de puissance
|
Type de mesure
|
Courant
Tension
Fréquence
Puissance active et réactive total
Puissance apparente total
Facteur de puissance total
Puissance active et réactive par phase, rms
Puissance apparente par phase, rms
Facteur de puissance par phase, rms
|
Tension d'alimentation
|
90…415 V CA 45...65 Hz +/- 10 %
110 à 415 V CC +/- 10 %
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
60 Hz
|
Courant nominal (In)
|
1 A
10 A
5 A
|
Description des pôles
|
1P + N
3P + N
3P
|
Puissance consommée en VA
|
16 VA à 230 V CA
|
Type d'afficheur
|
Sans afficheur
|
Taux d'échantillonnage
|
256 échantillons/cycle
|
Courant de mesure
|
50…10000 mA
|
Type d'entrée analogique
|
Tension (impedance 5 MOhm)
Courant (impedance 0,3 mOhm)
|
Tension de mesure
|
57…400 V CA 42…69 Hz entre phase et neutre
100…690 V CA 42…69 Hz entre phases
|
Plage de mesure en fréquence
|
42…69 Hz
|
Nombre d'entrées
|
3 numérique 30 V CA
3 numérique 60 V CC
|
Précision de mesure
|
Courant +/- 0.1 %
Tension +/- 0.1 %
Énergie active +/- 0,2 %
|
Classe de précision
|
Classe 0,2S énergie active se conformer à CEI 62053-22
Classe 0,2 énergie active se conformer à ANSI C12.20
Classe 0,2 puissance active se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,5S énergie réactive se conformer à CEI 62053-24
Classe 0,5 facteur de puissance se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,2 tension se conformer à CEI 61557-12
Classe 0,2 courant se conformer à CEI 61557-12
|
Nombre de sorties
|
1 impulsion
|
Informations affichées
|
Tension
Courant
Fréquence
Puissance
Consommation d'énergie
Distorsion harmonique
|
Protocole de port de communication
|
Modbus RTU à 115 kbauds - 2 fils
ION à 115 kbauds - 2 fils
DNP3
CEI 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain à 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
|
Support port de communication
|
Ethernet
Bornier à vis: RS485
|
Type de réseau de communication
|
IPv6 (protocole Internet)
|
Enregistrement de données
|
Journaux harmoniques
Affaissement et augmentation des journaux
Synchronisation GPS
Horodatage
Rapports de données
Tendance/prévision
Journaux de forme d'ondes
Journaux d'alarme
Séquence d'enregistrement d'événement
Nombre min./maxi de valeurs instantanées
Rapports des événements
50 enregistreurs de données
|
Capacité mémoire
|
512 MB
|
Services Web
|
Page d'accueil personnalisée
Téléchargement/chargement de fichier via FTP
Téléchargement/chargement de fichier via SFTP
Serveur web
Notification d'alarme par e-mail
Visualisation de la forme d'onde capturée (FTP)
Visualisation de la forme d'onde capturée (web)
Serveur HTTPS
|
Service de communication
|
SMTP e-mail notification
DHCP
Support RSTP
Synchronisation du temps NTP
Temps de synchronisation PTP
|
Cybersecurité
|
Protection par mot de passe
Durcissement port de communication
Activer / désactiver les ports de communication
Journaux de sécurité robustes
Prise en charge protocole Syslog
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Catégorie d'installation
|
III
|
Construction de sécurité
|
CAT III, 400…690 V se conformer à CEI 61010-1:ed. 3
CAT III, 400…690 V se conformer à EN 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V se conformer à UL 61010-1:ed. 3
CAT III, 347…600 V se conformer à CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
|
Normes
|
CEI 61557-12
CEI 62052-11
CEI 62053-22
CEI 62053-24
IEEE 1588
CEI 62586-2
CEI 61326-1
|
Certifications du produit
|
CE
CULus
N998
|
Largeur
|
90,5 mm
|
Profondeur
|
90,8 mm
|
Hauteur
|
90,5 mm
|
Poids net
|
528 g
|