Schneider-Electric
 
NSYSF16660PC bild- Schneider-electric
NSYSF16660PC
PC-skåp 1600*600*600
E-nummer E-nummer: 
2575760
EAN-kod EAN-kod: 
3606485118741
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Extended range Spacial SF
Applikation PC-applikation
Typ av produkt eller komponent Flexibel kapsling
Kapslingshöjd 1600 mm
Kapslingsbredd 600 mm
Kapslingsdjup 600 mm
Montage kapsling Golvstående
Specifik produktanvändning Skydda datorutrustning
Enhetskomposition Ramverk 1
Tak 1
Sidogavlar 2
Flänsplåt 1
Dörr för tangentbord 1
Dörr för PC skärm 1
Dör för printer 1
Bakre dörr 1
Teknisk data
Uppbyggnad Bildad av en enda sektion
Perforerad profil med en stigning på 25 mm
Paneler och dörrar införlivas i strukturen
Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar
Öppningssida Reversibel (120 °)
Typ av dörr Delad Front
Delvis glasad Front
Slät Baksida
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Typ av fläns Standard
Kabelingång 1 ingång
Antal avdelningar 3
Låstyp Låsbeslag med 5mm DB låsinsats Bakre dörr
Låsbeslag med 3mm DB låsinsats Dörrfronter
Antal dörrar 3 dörr(ar)Front:
1 dörr(ar)Baksida:
Tillgängligheten för drift Baksida
Framsida
Sidorna
Löstagbara delar Tak med skruvar Internt
Sidogavel med skruvar Internt
Dörr med skruvar Gångjärn
Material Galvaniserat stål Ramverk:
Galvaniserat stål Stående profiler:
Stålplåt Dörr:
Stålplåt Paneler:
Zamak Gångjärn:
Polyamid PA6 med 30% glasfiber Nyckelbeslag:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Miljö
Standarder IEC 62208
NEMA typ/kapslingsklass NEMA 3R/12
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 (Transparent dörr) överensstämmer med IEC 62262
IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 65,0 cm
Förpackning 1 bredd 69,0 cm
Förpackning 1 djup 213,0 cm
Förpackning 1 vikt 127,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor