Schneider-Electric
 
NSYSF12680E image- Schneider-electric
NSYSF12680E
PanelSeT SF/SFN 19" - baie assemblée - 1200x600x800mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PanelSeT
Plage étendue PanelSeT SF-E
Application Application électronique
Type de produit ou équipement Enveloppe juxtaposable
Hauteur nominale de l'enveloppe 1200 mm
Largeur nominale de l'enveloppe 600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe 800 mm
Installation du coffret Posé au sol
Composition de l'appareil 1 structure
1 système de verrouillage à poignée : porte
1 toit
2 porte : avant et arrière
2 panneaux latéraux
Complémentaires
Type de structure Panneaux et portes intégrés à la structure
Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur
Structure perforée avec pas de 25 mm
Formé à partir d'une section unique
Ouverture de porte Réversible (120 °)
Type de porte Pleine avant
Vitré arrière
Type de châssis plein Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles Sans plaque presse-étoupe
Type de verrou Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm portes avant et arrière
Nombre de portes Avant et arrière : 2 porte(s)
Accessibilité Arrière
Côtés du boîtier
Avant
Pièces amovibles Porte par vis charnière
Toit par vis
Panneau latéral par vis
Matière Encadrement :acier galvanisé
Montants :acier galvanisé
Porte :tôle d'acier
Panneaux :tôle d'acier
Charnière :zamak
Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de surface Poudre époxy-polyester
Couleur Enveloppe : gris (RAL 7035)
Poignée : noir (RAL 9005)
Environnement
Normes CEI 62208
Degré de protection NEMA NEMA 3R/12
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à CEI 62262 (de porte transparente)
IK10 se conformer à CEI 62262 (de porte pleine)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 64,5 cm
Largeur de l'emballage 1 89,0 cm
Longueur de l'emballage 1 133,0 cm
Poids de l'emballage 1 93,0 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois