|
5589500
Thorsman - TTI-YH100 - external corner adjustable - 52 mm - white RAL 9016
|
|
|
主要訊息
產品範圍
|
Thorsman
|
產品名稱
|
Thorsman TTI
|
產品或元件類別
|
外部拐角
|
範圍相容性
|
INKA
TEK
|
浅淡色
|
白色 RAL 9016)
|
每組數量
|
一組1個
|
補充訊息
Trunking material
|
塑料
Aluminium
|
Trunking dimension
|
100 x 52 mm
|
操作角度
|
85…135 ° 可调式
|
材料
|
PC/ABS
|
長度
|
110 mm
|
高度
|
100 mm
|
寬度
|
52 mm
|
環境
指令
|
73/23/EEC -低電壓指令
93/68/EEC - low voltage directive
|
標準
|
EN 50085-1
|
運行環境空氣溫度
|
-20…60 °C
|
IP 保护等级
|
IP20 支架
IP40 壁掛式
|
包裝單位
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.0 cm
|
Package 1 Width
|
5.2 cm
|
Package 1 Length
|
11.0 cm
|
Package 1 Weight
|
102.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15.6 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
39.8 cm
|
Package 2 Weight
|
1.378 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
91.0 cm
|
Package 3 Width
|
80.0 cm
|
Package 3 Length
|
120.0 cm
|
Package 3 Weight
|
67.12 kg
|
供應的永續性
永續產品供應狀態
|
Green Premium 產品
|
REACh 法規
|
REACh 聲明
|
不含 REACh 高度關切物質
|
是
|
EU RoHS 指令
|
預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內)
EU RoHS 聲明
|
不含有毒重金屬
|
是
|
不含汞
|
是
|
中國 RoHS 規定
|
中國 RoHS 聲明
|
RoHS 除外項目相關資訊
|
是
|
環境聲明
|
產品環境設定檔
|
循環概況
|
無須執行特定回收作業
|
|